Eaton Moeller® Serie SVB Knebelgriff, schwarz, abschließbar mit Vorhängeschloss, für P3
| Produktname |
Eaton Moeller® series SVB Accessory Handle
|
| Katalognummer |
062491
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
65 mm
|
| Produktgewicht |
0.12 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| EAN |
4015080624912
|
| Modellcode |
SVB-SW-P3
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Merkmale |
Abschließbar
|
| Ausstattung: |
Padlocking feature
|
| Verriegelungsvorrichtung |
abschließbar durch maximal 3 Bügelschlösser
|
| Art der Verriegelung |
In der Stellung 0 (Aus) abschließbar (Verriegelung)
Abschließbar in Position 1 (bitte anfragen) |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Schutzart |
NEMA sonstige
|
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
Nur für Hauptschalter |
| Schaltwinkel |
90 °
|
| Typ |
|
| Benutzt mit |
T5-.../E, .../Z, .../I5
T5B-…/E, …/Z, …/I4 |
Support
Contact us
+359884477015