Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. vorgebohrte Montageplatte, CI43-Gehäuse, L3
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Montageplatte Metall vorgebohrt
|
| Katalognummer |
062984
|
| Produkt Länge/Tiefe |
3 mm
|
| Produkthöhe |
375 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
1.497 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015080629849
|
| Modellcode |
L3-CI43
|
| Merkmale |
Gelocht
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Leergehäuse
Einbausystem CI-Isolierstoffgehäuse Zubehör für Montagesysteme |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Lochplatten
|
| Typ |
|
| Bohrungen für Geräte |
GSTA00-160
K95/1/N K150/1 GSTA00… K50/1 |
| Gehäusematerial |
Stahlblech 3 mm, verzinkt
|
| Material |
Stahl
Stahlblech 3 mm, verzinkt |
| Oberflächenschutz |
Zinkbeschichtung
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|