Eaton Moeller® series MCS Druckwächter, 3p, 65psi
| Produktname |
Eaton Moeller® series MCS Druckwächter
|
| Katalognummer |
064798
|
| Produkt Länge/Tiefe |
96 mm
|
| Produkthöhe |
111 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
0.467 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
Verwendungshinweis: Dieses Produkt entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG und der EMV-Richtlinie 2014/30/EG und erfüllt die Anforderungen nach EN 60947-5-1. Dieses Produkt erfüllt nicht die Standardanforderungen für Bahnanwendungen. Entsprechend, der Benutzer muss es separat für die vorliegende spezifische Anwendung überprüfen.
|
| EAN |
4015080647980
|
| Modellcode |
MCSN4FORMCDN
|
| Einbaulage |
Vertikal und 90° in allen Richtungen
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umweltbedingungen |
Konform zu 2014/35/EG, 2014/30/EG und EN 60947-5-1. Entsprechend, der Benutzer muss es separat für die vorliegende spezifische Anwendung überprüfen.
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Zugeordnete Motorleistung |
5 HP bei 460 V, 480 V
7,5 HP bei 575 V, 600 V 3 HP bei 230 V, 240 V 3 HP bei 200 V, 208 V |
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
600 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
10 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
0 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
11.5 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
400 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
0 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
0 V
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Betätiger-Durchmesser |
0 mm
|
| Berstdruck |
90 bar
|
| Anschlusstechnik |
Innengewinde gaszylindrisch (BSPP)
|
| Schutzart |
IP65
NEMA sonsitge |
| Betriebsdruck - max. |
7000 hPa
|
| Produktkategorie |
Druckwächter
|
| Geeignet als |
Schutz
2-Punktregler |
| Prüfdruck |
32 bar
|