Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

064952
T0-2-15121/E

Eaton Moeller® series T0 Hilfsphasenschalter, T0, 20 A, Einbau, 2 Baueinheiten, Kontakte: 3, 45°, rastend, mit 0-Stellung (aus), mit Rückzug auf 1, 0-1

Listenpreis EUR43.70

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Hilfsphasenschalter
Katalognummer
064952
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.108 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
UL 60947-4-1
CSA
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
VDE 0660
CE
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-3
CSA File No.: 012528
UL
CSA-C22.2 No. 94
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
EAN
4015080649526
Modellcode
T0-2-15121/E

Betätigungselement

Betätigerfunktion
Rastend
Federrückstellung auf 1
Mit 0 (Aus)-Position
Betätigertyp
Wählschalter
Anzahl der Schaltstellungen
3

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Kontakte
3

Bauartnachweis
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
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.6 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
100 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
110 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
80 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
60 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
13.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
13.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
13.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
7.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
4.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, Steuerschalter L/R = 50 ms
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21, 240 V
1 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 240 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 230 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 400 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 500 V
15.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 690 V
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
20 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
schwarzer Knebelgriff und Frontplatte
0 (Aus) Position
Beschriftung
" 0-1
Polzahl
2-polig

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 12
IP65
NEMA 1
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Lebensdauer, mechanisch
400.000 Schaltvorgänge
Montageart
bündiger Einbau
Einbaulage
Nach Bedarf
Anzahl Baueinheiten
2
Schalthäufigkeit
1200 Schaltvorgänge/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Steuerschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Geeignet für
Nebenstromkreise, als Motortrennschalter geeignet, (UL/CSA)
Frontbefestigung
Schaltwinkel
45 °
Typ
Hilfsphasenschalter

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
0.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208V 60Hz 1-phasig
1 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
1.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
7.5 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
6 kA,
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
320 A, Kontakte, 1 Sekunde
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
50A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlußstrom (hoher Fehlerstrom)
20 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
20 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Schaltvermögen

Tragfähigkeit
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer)
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-21A, 240 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 240 V
5
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V
2
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V
3
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
130 A
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
16 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
Spannung je Kontaktpaar in Serie
60 V

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
2 x (0,75 - 2,5) mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
18 - 14
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig)
2 x (1 bis 2,5) mm²
1 x (1 bis 2,5) mm²
Anzugsdrehmoment
8,8 lb-in, Schraubklemmen
0,32 kA

Produktspezifikation exportieren