Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. vorgebohrte Montageplatte, CI43-Gehäuse, L5
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Montageplatte Metall vorgebohrt
|
| Katalognummer |
065357
|
| Produkt Länge/Tiefe |
3 mm
|
| Produkthöhe |
375 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
1.456 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015080653578
|
| Modellcode |
L5-CI43
|
| Merkmale |
Perforiert
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Einbausystem
Zubehör für Montagesysteme Leergehäuse CI-Isolierstoffgehäuse |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Lochplatten
|
| Typ |
|
| Bohrungen für Geräte |
K2X240/5
K95/4, K95/5 K240/4, K240/5 K3X185/4 K50/1 K240/1 K150/4, K150/5 K3X240/4 K150/1 K95/1/N K2X240/4 |
| Gehäusematerial |
Stahlblech 3 mm, verzinkt
|
| Material |
Stahlblech 3 mm, verzinkt
Stahl |
| Oberflächenschutz |
Zinkbeschichtung
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|