Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

065754
ZFS68-P3

Eaton Moeller® series ZFS Verschluss mit Schild, Verwendbar für T5, T5B, P3, 88 x 27 mm, beschriftet mit Standardtext "Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen", Sprache italienisch

Listenpreis EUR3.20

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series ZFS Zubehör Träger mit Schild
Katalognummer
065754
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015080657545
Modellcode
ZFS68-P3

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Schildträger
Einlegeschild
Funktionen
Ergänzungs-Frontschilder
Beschriftung
" APRIRE L'INTERRUTTORE GENERALE SOLO IN POSIZIONE 0 "
Sprache
Italienisch

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Gerätekennzeichnungssystem
Anschlussart
stecken
Typ
Frontplatten
Benutzt mit
Für Mechanismen mit Vorhängeschlossfunktion
T5, T5B, P3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.