Eaton Moeller series NZM Außenwarnschild, unbeschriftet
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
|
| Katalognummer |
065896
|
| Produkt Länge/Tiefe |
5 mm
|
| Produkthöhe |
27 mm
|
| Produktbreite |
64 mm
|
| Produktgewicht |
0.005 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| EAN |
4015080658962
|
| Modellcode |
ZFS60-NZM7
|
| Typ |
Externes Warnschild
|
| Merkmale |
Wasserdicht
|
| Rahmen |
NZM1/2/3/4
|
| Ausstattung: |
Warn-/Informationstext
Montagematerial |
| Benutzt mit |
N3
NZM4(-4), N(S)4(-4) NZM4-NA N4-4 NS1 NS2 NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) NZM3-NA NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) NZM4 N1 N1-4 N4 NS4 NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM2-4 PN2 PN2-4 PN3-4 N2 NS3 NZM2-NA NZM3 NZM1-4 NZM2 NZM3-4 PN1-4 N3-4 NZM1 NZM1-NA NZM4-4 PN3 N2-4 PN1 |
| Farbe |
Silber
|
| Montagemethode |
Sonstiges
|
| Montagemethode |
Sonstiges
|
| Material |
Plastik
|
| Materialqualität |
Sonstiges
|
| Beschriftung |
unbeschriftet (gravier- und bedruckbar)
|
| Stärke des Warnschilds |
5 mm
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
| Ausführung |
Sonstiges
|