Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

065958
ZFS63-NZM7

Eaton Moeller series NZM Außenwarnschild, Französisch

Listenpreis EUR7.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
Katalognummer
065958
Produkt Länge/Tiefe
5 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
64 mm
Produktgewicht
0.005 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
EAN
4015080659587
Modellcode
ZFS63-NZM7

Zusätzliche Informationen

Ausführung
Sonstige

cLieferprogramm

Merkmale
Wasserdicht
Ausstattung:
Warn-/Informationstext
Befestigungsmaterial
Rahmen
NZM1/2/3/4
Typ
Externes Warnschild
Benutzt mit
N2
NZM1
NZM4-4
PN3-4
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2-NA
NZM3
NZM3-NA
NZM4
N1
N3
N4
NS1
NZM2-4
PN1
N2-4
N4-4
NS4
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
PN2
N3-4
NS2
NS3
NZM4(-4), N(S)4(-4)
PN1-4
NZM1-4
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM3-4
PN3
N1-4
NZM1-NA
NZM2
NZM4-NA
PN2-4

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Farbe
Silber
Beschriftung
„Hauptschalter - Öffnen in 0‐Stellung“ - französisch
Material
Kunststoff
Materialqualität
Sonstiges
Montagemethode
Sonstige
Stärke des Warnschilds
5 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.