Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

069774
Modellcode: KST32-125

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Verteilergehäuse, mit Flanschplatte und Kabelstutzen, HxBxT=187.5x250x150mm

Listenpreis EUR178

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuse isoliert
Katalognummer
069774
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
1.613 kg
Einhaltung(en)
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 62208
EN 61439-2
EAN
4015080697749
Modellcode
KST32-125

Delivery program

Typ
Grundgehäuse Verteilergehäuse mit angebauten Kabelschellen Safety Ci
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035, Sockel)
Grau
durchsichtig, rauchgrau (Deckel)
Nennstrom
1600 A

Technical Data - Electrical

Betriebshöhe ohne Derating - max.
2000 mm
Stromkreisintegrität
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Stand-alone device
Oberflächenausführung
verzinkt
passiviert
Oberflächenschutz
Sonstiges
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
9
Einbautiefe bei Montageplatte
125 mm
Einbauraster
25 mm (DIN 43660)
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Schutzart
IP65
IK10
IP00 (Leitungseinführung offen)
IP65 (KST-Leitungseinführungen von unten)
IP64 (KST-Leitungseinführungen von oben)
IP65 (Gehäuse)
Sonstige
Anzahl Rohreinlässe
30
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
3
Anzahl der Reihen
0
Relative Luftfeuchtigkeit
50 % (bei 40 °C)
90 % (bei 20 °C)
Einbautiefe
125 mm
Leitungseinführungstyp
14 - 54 mm (2x)
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Abdeckung
Keine
Kriech- und Luftstrecken
III/3 gemäß IEC/EN 60439-1 (Standard)
Plattenstärke (Schrank)
6 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
11 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
23 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
13 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
12 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
26 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
24 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Durchschnittliche Umgebungsbetriebstemperatur (24 Std.)
35 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Unterteil: 960 °C / Deckel: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
5 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät erfüllt; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Additional information

Merkmale
Deckel mit Überdruckentlastung
Brennverhalten bei Glühstabprüfung
VDE 0304 Teil 3 Stufe IIb, Stufe IIb nach IEC 60707
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Niederspannungssicherung (IEC/EN 60269, VDE 0636) Plombierbare Deckelverschlüsse Seiten geschlossen, jedoch ausschlagbar Wände oben und unten offen Montage der Kabelstutzen im Verteiler mit Keilverbindung Kabelschelle teilbar, Leitungen von vorne einlegbar
Geeignet für
Außeneinsatz
Blitzschutz
Benutzt mit
Die aufgeführten Grundwerte gelten für die Grundelemente des Verteilers. Für in die Gehäuse eingebaute Geräte, Klemmen usw. gelten deren Kenngrößen und Nennwerte.

Produktspezifikation exportieren