Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

071355
Modellcode: T3-1-91/E

Eaton Moeller® series T3 Stufenschalter für Heizung, 32 A, Einbau, 1 Kontakteinheit, Kontakte: 2, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-2, Abwicklungsnummer 91

Listenpreis EUR53.1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T3 Stufenschalter
Katalognummer
071355
Produkt Länge/Tiefe
79 mm
Produkthöhe
54 mm
Produktbreite
61 mm
Produktgewicht
0.11 kg
Zertifikat(e)
CE
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E36332
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
CSA
UL
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60204
UL Category Control No.: NLRV
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
EAN
4015080713555
Modellcode
T3-1-91/E

Actuator

Betätigerfunktion
Rastend
Mit 0-(Aus)-Position
Betätigertyp
Kurzer Knebelgriff

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Kontakte
2

Design verification

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzdach.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.1 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
32 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
260 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
260 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
240 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
170 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
32 A bei AC-3, 230 V Stern-Dreieck
32 A bei AC-3, 400 V Stern-Dreieck
25.5 A bei AC-3, 690 V Stern-Dreieck
32 A bei AC-3, 500 V Stern-Dreieck
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
26.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
17 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
23.7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
23.7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
23.7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, Steuerschalter L/R = 50 ms
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21, 240 V
1 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V
12 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 240 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
12 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 690 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
32 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Features & Functions

Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
Schwarzer Knebelgriff und Frontplatte
0 (Aus) Position
Beschriftung
0-2
Polzahl
1

General information

Schutzart
IP65
NEMA 1
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Lebensdauer, mechanisch
500.000 Schaltvorgänge
Ausführung
Umschalter
Montageart
bündiger Einbau
Einbaulage
beliebig
Anzahl Baueinheiten
1
Schalthäufigkeit
1200 Schaltvorgänge/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Steuerschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Geeignet für
Nebenstromkreise, als Motortrennschalter geeignet, (UL/CSA)
Frontbefestigung
Schaltwinkel
60 °
Typ
Stufenschalter für Heizung

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
1.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208V 60Hz 1-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
10 HP

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
650 A, Kontakte, 1 Sekunde
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
40A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlußstrom (hoher Fehlerstrom)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
40 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
35 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Switching capacity

Tragfähigkeit
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer)
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-21A, 240 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 240 V
5
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V
2
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V
3
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
320 A
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
25 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
Spannung je Kontaktpaar in Serie
60 V

Terminal capacities

Schrauben-Größe
M4, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 4) mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
2 x (0.75 - 4) mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
14 - 10
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Anzugsdrehmoment
1,6 Nm, Schraubklemmen
2 N-m, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren