Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter, 0,09 kW, 0,25 bis 0,4 A, Schraubklemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter
|
| Katalognummer |
072732
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
93 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.243 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
IEC/EN 60947 CSA UL CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E36332 CSA File No.: 165628 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV |
| EAN |
4015080727323
|
| Modellcode |
PKZM0-0,4
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0.4 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
5.22 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
1.74 W
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
0,4 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
0.06 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
0.09 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 440 V, 50 Hz |
0.12 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 500 V, 50 Hz |
0.12 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 690 V, 50 Hz |
0.18 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
0.4 A
|
| Betätigertyp |
Drehknopf
|
| Merkmale |
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
|
| Funktionen |
Phasenausfallempfindlich
Motorschutz |
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Schutzart |
IP20
Anschlussklemmen: IP00 |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
PTB 10, ATEX 3013
Ex II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] [Ex pxb Gb] Ex II (2) D [Ex tb Db] [Ex pxb Db] |
| Lebensdauer, elektrisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
|
| Schalthäufigkeit |
40 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Motorschutzschalter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Nebenstromkreis: Manueller Typ E bei Einsatz mit Klemme, oder geeignet für Gruppeninstallationen, (UL/CSA) |
| Temperaturkompensation |
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 -25 - 55 °C, Arbeitsbereich |
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 500 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 690 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 500 V AC |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 690 V AC |
150 kA
|
| Kurzschlussstrom |
60 kA DC, bis zu 250 V DC, Stromführenden Hauptpfade
|
| Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz) |
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (Typ E) |
50 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) Zubehör erforderlich BK25/3-PKZ0-E 65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) |
| Kurzschlussauslöser |
Grundgerät, Festeinstellung: 15,5 x Iu
± 20% Toleranz 6,2 A, Irm |
| Schaltvermögen |
0,4 A, AC-3 bis 690 V
0,4 A (3 Kontakte in Serie), DC-5 bis 250 V |
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², Endhülse gemäß DIN 46228 |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (1 bis 6) mm²
1 x (1 bis 6) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 – 10
|
| Anzugsdrehmoment |
1,7 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
0.4 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
0.25 A
|
| Auslösecharakteristik |
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A
|
Support
Contact us
+359884477015