Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

073235
+NHI21-PKZ0

Eaton Moeller® series PKZ0 Normal-Hilfsschalter, 2S+1Ö, Schraubanschluss

Listenpreis EUR26.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZ0 Zubehör Normal-Hilfsschalter
Katalognummer
073235
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
0.039 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA Class No.: 3211-05
EAN
4015080732358
Modellcode
+NHI21-PKZ0

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
3.5 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.04 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1 A bei AC-15, 440 V 500 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
1 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
500 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
250 V
Sichere Trennung
440 V, zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten Entspricht EN 61140
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen
10 A gG/gL, Sicherung, Hilfskontakte

Allgemeine Informationen

Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Lebensdauer, elektrisch
50.000 Schaltvorgänge
Ausführung
aufsteckbar
Montageart
Seitenanbau
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Zubehör
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Benutzt mit
Motorschutzschalter

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
5 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
Q300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse)
0,75 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015