Eaton Moeller® series U-PKZ0 Unterspannungsauslöser PKZ0(4), PKE, AC, 400 V 50 Hz, Schraubklemmen, bei Bestellung mit Grundgerät
| Produktname |
Eaton Moeller® series U-PKZ0 Zubehör Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
073257
|
| Produkt Länge/Tiefe |
68 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
24 mm
|
| Produktgewicht |
0.129 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14 IEC 60947-4-1 CE marking UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 UL Listed CSA certified |
| EAN |
4015080732570
|
| Modellcode |
+U-PKZ0(400V50HZ)
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Geeignet für |
Motor-Sicherheitsschalter
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
400 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
400 V
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|