Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

073836
Modellcode: LS25X3

Eaton xEffect Zubehör Niederspannungs-Systeme Zubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. perforierte Schiene L = 2025 mm, B=25mm

Listenpreis EUR16.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Zubehör Montageteil
Katalognummer
073836
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
2025 mm
Produktgewicht
1.075 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080738367
Modellcode
LS25X3

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Zink
Ausführung
Sonstiges

Technical data - mechanical

Material
Metall

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.