Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

074866
Modellcode: STR75-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Stützstrebe zu Standsockel SS, L=736mm

Listenpreis EUR39.43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil Befestigungselement
Katalognummer
074866
Produkt Länge/Tiefe
10 mm
Produkthöhe
750 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
1.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080748663
Modellcode
STR75-ID

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Verteilerbau
bei Standverteilern zur Abstützung der senkrechten Profile am Boden
Besondere Merkmale
für 75 cm Sockelhöhe
Geeignet für
Standverteiler zur Abstützung der Vertikalprofile am Boden
Benutzt mit
75 cm Sockelhöhe
CI-Isolierstoffgehäuse
Verteilerbau
Zubehör

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Stützstreben
Zubehör
Typ
  • Zubehör
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau

Technische daten - mechanisch

Material
Edelstahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.