Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse Profilleiste für Spannbügel
| Produktname |
Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse
|
| Katalognummer |
076516
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
300 mm
|
| Produktgewicht |
0.184 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015080765165
|
| Modellcode |
BZ248
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Besondere Merkmale |
Kurzschlussfestigkeit Icc = 50 kA in xEnergy Safety
|
| Benutzt mit |
Spannbügel
BZ251 BZ249 BZ252 185-mm-System 60-mm-System Allgemeines Schaltschrankzubehör |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kupferband isoliert
Profilleiste Leitungsstützer für Kupferband, isoliert |
| Farbe |
Schwarz
|
| Ausführung |
Kabelfangschiene
|
| Typ |
|
| Material |
Kunststoff
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|