Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

079614
Modellcode: AK35

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Hauptklemme max. 35 mm�

Listenpreis EUR2.58

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
Katalognummer
079614
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
44 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
0.017 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080796145
Modellcode
AK35

Additional information

Besondere Merkmale
Erweiterungsklemmen für Lasche
Geeignet für
Flachschiene
Rundleiterverbindung
Benutzt mit
Cu 10 x 3 mm Sammelschienen

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ultraflach-Sammelschienenklemmen
Anschlusserweiterung für Ultraflach-Sammelschienenklemmen
Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör

Technical data - electrical

Bemessungsbetriebsstrom
100 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
100 A

Technical data - mechanical

Sammelschienenstärke - max.
3 mm
Sammelschienenstärke - min.
3 mm
Schienenbreite - max.
10 mm
Schienenbreite - min.
10 mm
Leiterquerschnitt - max.
35 mm²
Anschlussquerschnitte (Rundleitung)
4 mm² - 25 mm²
6 mm² - 16 mm²
6 mm² - 25 mm²
Breite der Klemme
14.3 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.