Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

079711
Modellcode: DILER-40-G(12VDC)

Eaton Moeller® series DILER Hilfsschütz, 12 V DC, S = Schließer: 4 S, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung

Listenpreis EUR62.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILER Steuerrelais
Katalognummer
079711
Produkt Länge/Tiefe
54 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.206 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
UL
EN 60947-5-1
VDE 0660
CE
CSA
EAN
4015080797111
Modellcode
DILER-40-G(12VDC)

Features & Functions

Merkmale
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 60947-5-1 Anhang L, einschließlich Hilfsschalterbaustein
Ausstattung:
Zwangsgeführte Kontakte

General information

Anwendung
Hilfsschütze
Lebensdauer, mechanisch
20.000.000 Schaltspiele (DC-betätigt)
Montageart
DIN-Schiene/Schraube
Einbaulage
Nach Bedarf (außer senkrecht mit Klemmen A1/A2 unten)
Schalthäufigkeit
9000 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
DILER Mini-Schütz
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
10 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
8 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Spannungsart
DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (18 - 14)
1 x (18 - 14)
18 - 14
Abisolierlänge (Hauptleiter)
8 mm
Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
600 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
1.5 A
Sichere Trennung
300 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140

Short-circuit rating

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A flink, 500V, max. Schmelzsicherung, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen, Kontakte
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen
6 A gG/gL, 500 V, max. Sicherung, Schaltglieder

Switching capacity

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)

Magnet system

Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,85 - 1,3 V DC x Uc
0,7 - 1,3 V DC x Uc (bei 24 V: ohne Hilfsschalterbaustein und bei Umgebungslufttemperatur +40 °C)
Leistungsaufnahme (Anzug) bei DC
2.3 W
Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
2.3 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
12 V
Spannungssicherheit
DC gegl., 3-Ph Brückengleichrichter oder gegl. Zweiweggleichrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
12 V
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
26 ms
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
35 ms
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
15 ms
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
25 ms
Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, mit Hilfsschalterbaustein, Schließzeit)
70 ms

Contacts

Codenummer
40E
Kontaktzuverlässigkeit
< 2 λ, < 1 Ausfall bei 100.000.000 Schaltvorgängen (bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
4

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.3 W