Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

081275
Modellcode: CU-BAND6X16X0,8-GNYE

Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse Kupferband, verzinnt, 250A, 6x16x0,8mm, grün/gelb

Listenpreis EUR68.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
081275
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
9 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
1.565 kg
Einhaltung(en)
UL 758
CE marking
UL CSA09 (max. 105 °C)
EN 60439-1
EN 60439-3
RoHS conform
Zertifikat(e)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (File No. E248096)
UL (Category Control Number AVLV2)
EAN
4015080812753
Modellcode
CU-BAND6X16X0,8-GNYE

Delivery program

Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kupferband isoliert
Farbe
Gelbgrün
Stromstärke
250 As

Technical Data - Electrical

Betriebsspannung
1000 V AC, 1500 V DC
Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 600 V AC, 750 V DC
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
250 As
Durchschlagfestigkeit
20 kV/mm

Technical Data - Mechanical

Querschnitt
74.4 mm²
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
6
Sammlschienendicke
8.8 mm
Abmessungen - Bandspezifikation
6 mm x 16 mm x 0,8 mm
Lamellenstärke
0.8 mm

Additional information

Merkmale
Lamelliert
Selbstverlöschend gem. UL 94 V0
Besondere Merkmale
  • E-Cu lamellierter Leiter, verzinnt
  • UL-approbiert bis max. 600 V AC
  • Isoliermaterial hitzebeständig bis zu +105 °C
Benutzt mit
Geräteverdrahtungsmaterial
Mit Kupferband isoliert

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.