Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

081622
EZ-T0

Eaton Moeller® series EZ Zentraleinbausatz, mit Adapterplatte, Verwendbar für T0-…/E, T3-…/E

Listenpreis EUR4.89

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EZ Zubehör Montageset
Katalognummer
081622
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.043 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Kataloghinweise
für Einlochbefestigung 22,3 mm
EAN
4015080816225
Modellcode
EZ-T0

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Design verification

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Features & functions

Ausstattung:
Adapterplatte
Funktionen
Zentraleinbau

General information

Zubehör
Adapterplatte
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Adapterplatte
Montageart
Schnapptechnik
Typ
Bausatz

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.