Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

081977
K30X10L

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenklemme, 1600A, für Kupferband

Listenpreis EUR43.18

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
Katalognummer
081977
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080819776
Modellcode
K30X10L

Weitere Informationen

Funktionen
Anschluss für Bandleiter und Kupferschienen
Besondere Merkmale
für Hauptleiter L1, L2, L3
Geeignet für
Bandleiteranschluss
Flachschiene
Benutzt mit
Cu 2 x (30 mm x 10 mm) Sammelschienen
Vorbereitete Gehäuse
CI-Isolierstoffgehäuse
Zubehör für Sammelschienengehäuse

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschienenklemmen
Typ
  • Zubehör für Sammelschienengehäuse
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Vorbereitete Gehäuse

Technical data - electrical

Bemessungsbetriebsstrom
1600 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
1600 A

Technical data - mechanical

Sammelschienenstärke - max.
10 mm
Sammelschienenstärke - min.
10 mm
Schienenbreite - max.
60 mm
Schienenbreite - min.
30 mm
Leiterquerschnitt - max.
1000 mm²
Anschlussquerschnitte (Flachband)
50 mm x 12 mm (2x)
Breite der Klemme
17 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.