Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

082667
ZB2-100-AZ1

Eaton Moeller® series Rapid Link Abzweig, M12, ASi

Listenpreis EUR16.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Rapid Link Abzweig
Katalognummer
082667
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
30.5 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.017 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015080826675
Modellcode
ZB2-100-AZ1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C

Kontakte

Kontakttyp
weiblich

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Sonstiges
Polzahl
2-polig

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP67
Ausführung
T-Adapter
Produktkategorie
AS-Schnittstelle Verbindung und Sensoren
Typ
M12 Anschlussbuchse für AS-Schnittstellen-Verbindungskabel

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.