Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

086052
Modellcode: FL2-X

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Flansch, geschlossen, HxBxT=116x187,5x23mm

Listenpreis EUR14.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Flanschplatte
Katalognummer
086052
Produkt Länge/Tiefe
116 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
142 mm
Produktgewicht
0.148 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080860525
Modellcode
FL2-X

Zusätzliche Informationen

Besondere Merkmale
  • Schwammgummi, unverlierbare Dichtung
  • schnelle Montage mit Keilverbindung (standardmäßig enthalten)
Benutzt mit
187,5 mm (Gehäuseabmessungen)
Leergehäuse
Zubehör für Leergehäuse
xEnergy Safety Ci

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Flansche
Ausführung
blind
Typ
  • Zubehör für Leergehäuse
  • Leergehäuse
  • xEnergy Safety Ci

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
Nach Bedarf bohren
Schutzart
Sonstiges
Material
Kunststoff
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Form
gerade
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
16
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Stärke
4 mm
Gewindeart
Keine
Gerätetyp
Baukastensystem
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
50

Produktspezifikation exportieren