Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

086714
Modellcode: D150-CI44/T

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Kappe, + Tür, durchsichtig rauchgrau, HxBxT=375x375x50mm

Listenpreis EUR389.04

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leere Gehäuseabdeckung mit Tür
Katalognummer
086714
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
1.36 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080867142
Modellcode
D150-CI44/T

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Leergehäuse
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
  • Tür durchsichtig
  • mit Schnellverschlüssen
  • Öffnungswinkel 180°
  • Türscharniere können nachträglich nach links gewechselt werden, rechts, oben oder unten.
Geeignet für
Außenaufstellung
Benutzt mit
U-CI44…
xEnergy Safety Ci
Gehäusedeckel
Leergehäuse

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Gehäuse-Deckel mit Tür
Farbe
Sonstige
Typ
  • Leergehäuse
  • Gehäusedeckel
  • xEnergy Safety Ci

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
850 °C, Produktnorm erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
20 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65, mit Unterteil
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technical data - mechanical

Abdeckung/Tür Typ
transparent
Schutzart
IP65
Material
Plastik
Einbautiefe
150 mm
Oberflächenausführung
Unbehandelt
Gerätetyp
Baukastensystem

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
17 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
34 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
18 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
17 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
36 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
35 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.