Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenklemme, für CU 3x40x10
| Produktname |
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
|
| Katalognummer |
086723
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015080867234
|
| Modellcode |
K40X10
|
| Funktionen |
Anschluss für Bandleiter und Kupferschienen
|
| Besondere Merkmale |
für Hauptleiter L1, L2, L3
|
| Geeignet für |
Flachschiene
Bandleiteranschluss |
| Benutzt mit |
Cu 3 x (40 mm x 10 mm) Sammelschienen
Vorbereitete Gehäuse CI-Isolierstoffgehäuse Zubehör für Sammelschienengehäuse |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschienenklemmen
|
| Typ |
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
1600 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
1600 A
|
| Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
10 mm
|
| Schienenbreite - max. |
40 mm
|
| Schienenbreite - min. |
40 mm
|
| Leiterquerschnitt - max. |
1200 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (Flachband) |
50 mm x 12 mm (2x)
|
| Breite der Klemme |
50 mm
|