Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

088766
84TQ18

Eaton Moeller® series RMQ16 Tastenplatte 18, schwarz, 4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Button plate
Katalognummer
088766
Produkt Länge/Tiefe
3 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
4015080887669
Modellcode
84TQ18

Produktspezifikationen

Produktkategorie
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Bauform
Senkkopf
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Außendurchmesser
0 mm
Programmdurchmesser
16 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Größe
18 x 18 mm
Farbe
Schwarz
Form
Anschlagwinkel
Sprache
Sonstige
Beschriftung
Sonstige
Aufdrck
4
Aufdruck ISO-Symbole
Keine
Geeignet für
Drucktaster

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.