Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

089085
Modellcode: K150/1

Eaton xEffect K-Typ-Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Anschlussklemme, 250A, 1p, flach/rund

Listenpreis EUR76

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
089085
Produkt Länge/Tiefe
105 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.653 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080890850
Modellcode
K150/1

Delivery program

Typ
  • Zubehör Steuerungsbau
  • Allgemeines Schaltschrankzubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlussklemmen
Anschlussklemmen 160 – 1000 A
Nennstrom
250 A
Polzahl
1-polig

Technical Data - Electrical

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 VAC
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
250 As

Technical Data - Mechanical

Montageart
Schraube
Anzahl Anschlüsse (10 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (16 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (25 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²)
2
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 2)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (gesamt)
2
Anzahl Eingänge
1
Anzahl der Ausgänge
2
Anschlussquerschnitte (Alukabel)
35 mm² – 50 mm² (2x)
50 mm² – 120 mm² (1x)
Anschlussquerschnitte (Leiter)
18 mm x 4 mm
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
1 Segment à 16 mm x 0,8 mm (4x) – 2 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm (6x) für Bandleiter
Anschlussquerschnitte (Kupfer-/Aluminiumkabel)
35 mm² – 150 mm² (1x)
16 mm² – 70 mm² (2x)
Leiterquerschnitt, Zugang - min.
16 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang - max.
150 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - min.
16 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - max.
150 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max.
0 mm²

Additional information

Merkmale
Berührungssicher
Besondere Merkmale
  • Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich
  • Klemmenabdeckung separat verfügbar
  • Inklusive Etiketten für Anschlussbezeichnung U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, Symbol für Schutzerde (Masse)
  • Beziehung des Bemessungsbetriebsstroms →Anschlussquerschnitt nach IEC/EN 60439, VDE 0660 Teil 500 oder EN 50021
  • Außenanschluss für Rund- oder Sektorleiter, andere Seite für Kupferband
Geeignet für
Nützlich für mehrdrähtige Leiter
Benutzt mit
Zubehör Steuerungsbau
Allgemeines Schaltschrankzubehör

Produktspezifikation exportieren