Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

090267
ISH2,8

Eaton Moeller® series RMQ16 Isolierte Aderendhülse

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Insulated ferrule
Katalognummer
090267
Produkt Länge/Tiefe
19 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
3 mm
Produktgewicht
0.6 g
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
4015080902676
Modellcode
ISH2,8

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsstück
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.