| Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Mounting ring tool
|
| Katalognummer |
090297
|
| Produkt Länge/Tiefe |
117 mm
|
| Produkthöhe |
68 mm
|
| Produktbreite |
76 mm
|
| Produktgewicht |
0.01 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Kataloghinweise |
Für Kontermutter mit Lampenzieher
|
| EAN |
4015080902973
|
| Modellcode |
R16-MS
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Ausführung |
Montageschlüssel
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|