Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenklemme, für Kupferschiene 1 x 30 x 10
| Produktname |
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
|
| Katalognummer |
091469
|
| Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
| Produkthöhe |
40 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.301 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015080914693
|
| Modellcode |
AW30PEN-K20
|
| Funktionen |
Anschluss für Bandleiter und Kupferschienen
|
| Besondere Merkmale |
in Verbindung mit Sammelschienenklemmen K20X5, K20X10, K20X15
|
| Geeignet für |
Flachschiene
Bandleiteranschluss |
| Benutzt mit |
Cu 2 x (40 mm x 10 mm) Sammelschienen
Cu 2 x (30 mm x 10 mm) Sammelschienen CI-Isolierstoffgehäuse Zubehör für Sammelschienengehäuse Vorbereitete Gehäuse |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschienenklemmen
|
| Typ |
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
630 A
100 A |
| Bemessungsbetriebsstrom |
1600 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
1600 A
|
| Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
10 mm
|
| Schienenbreite - max. |
40 mm
|
| Schienenbreite - min. |
30 mm
|
| Leiterquerschnitt - max. |
231 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (Flachband) |
9 mm x 0,8 mm (3x) bis 21 mm x 1 mm (6x)
|
| Breite der Klemme |
30 mm
|