Eaton Moeller® series RMQ16 Tastenplatte für Drucktasten, Name: Aufschrift „Netz-Trenneinrichtung“ (IEC/EN 60204), 18 x 18
| Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Button plate
|
| Katalognummer |
095386
|
| Produkt Länge/Tiefe |
3 mm
|
| Produkthöhe |
14 mm
|
| Produktbreite |
14 mm
|
| Produktgewicht |
0.7 g
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| EAN |
4015080953869
|
| Modellcode |
34TQ18
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
| Bauform |
flach
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Außendurchmesser |
0 mm
|
| Programmdurchmesser |
16 mm
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Größe |
18 x 18 mm
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Form |
quadratisch
|
| Sprache |
Sonstiges
|
| Beschriftung |
Sonstiges
"Netz-Trenneinrichtung / Supply disconnecting device“ |
| Aufdrck |
Sonstiges
|
| Aufdruck ISO-Symbole |
Symbol "Elektrische Spannung"
|
| Geeignet für |
Drucktaster
|