Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenverbindung, für 30x10
| Produktname |
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
|
| Katalognummer |
096215
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
83 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.44 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015080962151
|
| Modellcode |
AVS30PEN
|
| Besondere Merkmale |
einschließlich Dichtungs- und Befestigungsmaterial
|
| Benutzt mit |
Kupfer-Sammelschienen 30 x 10
1 Satz enthält 2 Verbindungselemente Zubehör für Sammelschienengehäuse CI-Isolierstoffgehäuse Vorbereitete Gehäuse |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschienenverbindungen
|
| Stromstärke |
500 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Typ |
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
500 A
|
| Leitertyp |
PE, N, PEN
|
| Anschlussart |
Sonstige
|