Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

098608
Modellcode: TM-1-8178/E

Eaton Moeller series TM AN-/AUS-Knopf, 10 A, Einbau, 1 Kontakteinheit(en), Kontakte: 2, tastend, 0-I<START, Design: 8178>

Listenpreis EUR36.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series TM Zubehör EIN-AUS-Taster
Katalognummer
098608
Produkt Länge/Tiefe
62 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.029 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA-C22.2 No. 94
UL report applies to both US and Canada
CSA
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
UL
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E36332
EAN
4015080986089
Modellcode
TM-1-8178/E

Actuator

Betätigerfunktion
Federrückstellung vom Start bis 1
Mit 0-(Aus)-Position
Tastend
Betätigertyp
Wählschalter
Anzahl der Schaltstellungen
3

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Kontakte
2

Design verification

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzdach.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.15 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Electrical rating

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
500 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
10 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Features & Functions

Ausstattung:
0 (Aus) Position
Schwarzer Knebelgriff und Frontplatte
Beschriftung
" 0-I
Polzahl
2-polig

General information

Schutzart
IP65
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltspiele
Montageart
bündiger Einbau
Einbaulage
beliebig
Anzahl Baueinheiten
1
Schalthäufigkeit
1200 Schaltvorgänge/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Steuerschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Geeignet für
Frontbefestigung
Schaltwinkel
90 °
Typ
EIN-AUS-Taster

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
0.33 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120V, 60Hz, 3-phasig
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
1 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 277V, 60Hz, 1-phasig
0.75 HP

Short-circuit rating

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Switching capacity

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A300 (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)

Terminal capacities

Schrauben-Größe
M 2,5, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x 1,0 mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
2 x 1,0 mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (feindrähtig)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
14
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Anzugsdrehmoment
3,5 lb-in, Schraubklemmen
0.4 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren