Eaton Moeller® series Kabel, 3p, blau, braun, schwarz, nano
| Produktname |
Eaton Moeller® series Zubehör Kabel
|
| Katalognummer |
100033
|
| Produkt Länge/Tiefe |
0.01 mm
|
| Produkthöhe |
0.01 mm
|
| Produktbreite |
0.01 mm
|
| Produktgewicht |
0.01 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
Meterware
|
| EAN |
4015081643516
|
| Modellcode |
CS3ACY24XX
|
| Typ |
Kabelanschluss
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstiges
|
| Kabeltyp |
Leitungsende, geöffnet
Leitungsende, geöffnet, Eingangsseite |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
Wechselstrom |
Support
Contact us
+359884477015