Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

100046
CS4ACY22XX

Eaton Moeller® series Kabel, 3p, blau, braun, weiß, schwarz, Micro

Listenpreis EUR0.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series Zubehör Kabel
Katalognummer
100046
Produkt Länge/Tiefe
0.01 mm
Produkthöhe
0.01 mm
Produktbreite
0.01 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Meterware
EAN
4015081643158
Modellcode
CS4ACY22XX

Produktspezifikationen

Typ
Kabelanschluss
Polzahl
4-polig
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Kabeltyp
Leitungsende, geöffnet, Eingangsseite
Leitungsende, geöffnet, Ausgangsseite
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
DC
Wechselstrom

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015