Eaton Schaltschrankzubehör. Wiedereinschaltgerät-Satz, 24-48VDC, 6HP, LPS
| Produktname |
Eaton Automatic restarting device
|
| Katalognummer |
100052
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
77.3 mm
|
| Produktbreite |
123.4 mm
|
| Produktgewicht |
0.375 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081000425
|
| Modellcode |
Z-FW-LPS/MO
|
| Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
|
| Baugruppenbreite |
7
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
4
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Funktionen |
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung |
| Geräteinstallation |
Sonstiges
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
240 V
|