Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

100068
Modellcode: CSNSM4

Eaton Moeller® series CSNS Kupplung 4-polig, gerade CSNSM4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CSNS Zubehör Stecker
Katalognummer
100068
Produkt Länge/Tiefe
69.75 mm
Produkthöhe
12.7 mm
Produktbreite
19.05 mm
Produktgewicht
0.02 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015081643110
Modellcode
CSNSM4

Produktspezifikationen

Polzahl
4-polig
Gewindegröße
12
M8
Elektrische Anschlussart
Sonstige
Lackierung Gehäusematerial
Sonstiges
Material der Kontaktfläche
Sonstige
Gehäusematerial
Sonstige
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
24 V
Produktkategorie
Zubehör
Kontakttyp
Stift
Schutzart (montiert)
IP54
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig) - max.
0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig) - min.
0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
0.25 mm²
Steckerdurchmesser
14 mm
Anschlussart
Schraubklemme
Entflammbarkeitsklasse des Isolationsmaterials (UL 94)
Sonstige
Schutzart
IP67
Material Gewindering
Sonstige
Art der Verriegelung
Sonstige
Anschlussquerschnitte
0,25 - 0,75 mm², feindrähtig
24 - 18 AWG, feindrähtig
Gehäuseausführung
gerade
Anzahl der Ansteuerungskontakte
4
Anzahl Datenkontakte
0
Anzahl Steckzyklen - min.
0
Anzahl Leistungskontakte
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.