Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

100529
E71-SDP-CA

Eaton Moeller® series E71 Näherungsschalter, optisch, Weitbereich 35cm, 4L, 10-30VDC, PNP, Leitung

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E71 Näherungsschalter
Katalognummer
100529
Produkt Länge/Tiefe
471.83 mm
Produkthöhe
18.03 mm
Produktbreite
15.24 mm
Produktgewicht
0.24 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-2
UL 508
CE
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL File No.: E166051
EAN
4015081643356
Modellcode
E71-SDP-CA

Produktspezifikationen

Typ
Optische Sensoren
Merkmale
Gerader Strahl
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Quader
Betriebsart
Schaltprinzip: Einstellbare Hell-/Dunkelschaltung
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Funktionen
Reflexlichttaster
Verpolungsschutz
Kurzschlussschutz
Spannungsart
Gleichstrom
Leitungsgröße
0
Anschlussart
4-Draht
2 m Anschlussleitung
Leitgsmantelmaterial
Sonstiges
Lichtart
Infrarotlicht
Schutzart
NEMA 4
IP66
Schnittstellentyp
Sonstige
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Gelbe LED
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Schaltfunktionstyp
Sonstige
Laststrom
Max. 100 mA (Ie)
Laserschutzklasse
Keine
Betriebsmittel-Schutzklasse
Schutzklasse 2
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Material der optischen Oberfläche
Kunststoff
Ausgangsstrom (mA) - max.
100 mA
Ausgangsstrom geschützter Ausgang - max.
0 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn)
350 mm
Reflektorabstand - min.
0 mm
Sensorhöhe
0 mm
Sensorlänge
20 mm
Schaltdistanz - max.
350 mm
Schaltspannung des OSSD im Zustand „Hoch“
30 V
Reichweite des Schutzfeldes
0 m
Nennspannung - max.
30 V
Sicherheitstyp (IEC 61496-1)
1
Schaltfrequenz
500 Hz
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
Schaltausgangstyp
PNP
Sensormaterial
Kunststoff
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6
10 - 55 Hz, Amplitude 0,5 mm
Wellenlänge des Sensors
880 nm
Breite des Sensors
12 mm
Produktkategorie
E71 NanoView Series
Reaktionszeit
1 ms
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
0 mm
Lichtpnktgr.
0 mm²
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsabstand - max.
350 mm
Betriebsabstand - min.
0 mm
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Angleichtyp
manuelle Einstellung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015