Eaton Moeller® series E67 Näherungsschalter, optisch, Weitbereich 110cm, 18-30VDC, NPN, PNP, dunkel, Micro
| Produktname |
Eaton Moeller® series E67 Proximity switch
|
| Katalognummer |
100549
|
| Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
| Produkthöhe |
57 mm
|
| Produktbreite |
42 mm
|
| Produktgewicht |
0.21 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
4015081900220
|
| Modellcode |
E67-LRDP110-HDD
|
| Typ |
Optische Sensoren
|
| Elektrische Anschlussart |
Sonstiges
|
| Ausstattung: |
Hintergrundausblendung (Perfect Prox)
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Gehäuseart |
Quader
|
| Betriebsart |
Schaltprinzip: dunkelschaltend
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Funktionen |
Reflexlichttaster
|
| Spannungsart |
DC
|
| Leitungsgröße |
0
|
| Anschlussart |
Steckverbindung M12 x 1
4-Draht |
| Leitgsmantelmaterial |
Sonstige
|
| Lichtart |
Infrarotlicht
|
| Schutzart |
IP67
NEMA sonstige |
| Schnittstellentyp |
Sonstige
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED |
| Schaltfunktionstyp |
Sonstige
|
| Laststrom |
Max. 100 mA (Ie)
|
| Laserschutzklasse |
Keine
|
| Betriebsmittel-Schutzklasse |
Schutzklasse 2
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 6 ms
|
| Material der optischen Oberfläche |
Kunststoff
|
| Ausgangsstrom (mA) - max. |
100 mA
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
30 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
18 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) |
1100 mm
|
| Sensorhöhe |
59 mm
|
| Sensorlänge |
166 mm
|
| Schaltdistanz - max. |
1400 mm
|
| Schaltspannung des OSSD im Zustand „Hoch“ |
30 V
|
| Nennspannung - max. |
30 V
|
| Sicherheitstyp (IEC 61496-1) |
1
|
| Tastfunktion |
dunkelschaltend
|
| Schaltausgangstyp |
PNP
|
| Schwingfestigkeit |
10 Hz - 2 kHz, 10 g
|
| Triangulation |
Hintergrundausblendung
|
| Breite des Sensors |
43 mm
|
| Produktkategorie |
E67 Long Range Series
|
| Reaktionszeit |
15 ms
|
| Einstellbereich - max. |
1100 mm
|
| Einstellbereich - min. |
0 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-35 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
2
|
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-35 °C
|
| Angleichtyp |
Sonstige
|