Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

100670
Modellcode: NZM4-XTVDV-60-NA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, abschließbar, max. 60 mm Welle, Größe 4

Listenpreis EUR326

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
Katalognummer
100670
Produkt Länge/Tiefe
230 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
1.78 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA (File No. 22086)
CSA certified
CSA-C22.2 No. 5-09
UL listed
CE marking
EAN
4015081005703
Modellcode
NZM4-XTVDV-60-NA

Delivery program

Typ
Türkupplungsdrehgriff
Merkmale
Standard: Schwarz/Grau
Abschließbar
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Verlängerungswelle zusätzlich erforderlich.
  • Kann mit einer mechanischen Verriegelung kombiniert werden
  • Für maximale Wellenlänge 60 mm
  • Ohne Wellenhalter
  • Nicht kombinierbar mit Zusatz-Griff NZM...-XDZ
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
Rahmen
NZM4
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Verlängerungsachse
Geeignet für
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Benutzt mit
NZM4, N(S)4

Technical Data - Mechanical

Farbe
Schwarz
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12
Schlossnummer
Einfach abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Verlängerungswelle zusätzlich erforderlich.
  • Kann mit einer mechanischen Verriegelung kombiniert werden
  • Für maximale Wellenlänge 60 mm
  • Ohne Wellenhalter
  • Nicht kombinierbar mit Zusatz-Griff NZM...-XDZ
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür

Design verification as per IEC/EN 61439