Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

100782
NZM3-XK300

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschlussklemme, 300mm², 3p

Listenpreis EUR180.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
100782
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
0.86 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL listed
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E31593)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
IEC60947
CSA certified
UL489
CSA (Class No. 1432-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
EAN
4015081006823
Modellcode
NZM3-XK300

Zusätzliche Informationen

Ausführung
Sonstiges

cLieferprogramm

Stromstärkewert
≦ 500 A
Rahmen
NZM3
Polzahl
3-polig
Geeignet für
Cu-Kabel
3-polig
Typ
Verbindungsklemme
Benutzt mit
NZM3, PN3, N(S)3

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
≦ 500 A

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
120 mm² - 300 mm² (1x)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.