Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschlussklemme, Flachleiter max. 22 x 21 mm², 4p
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
|
| Katalognummer |
100785
|
| Produkt Länge/Tiefe |
27 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
180 mm
|
| Produktgewicht |
0.62 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| EAN |
4015081006854
|
| Modellcode |
NZM3-4-XK22X21
|
| Typ |
Verbindungsklemme
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Stromstärkewert |
≦ 630 A
|
| Rahmen |
NZM3
|
| Geeignet für |
4-polig
|
| Benutzt mit |
NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)
|
| Stromstärkewert |
≦ 630 A
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
11 Lamellen 21 mm x 1 mm (2x)
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Ausführung |
Sonstige
|