Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler mit Dreipunkt-Drehverriegelung, B = 1000 mm, H = 1560 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
100974
|
| Produkt Länge/Tiefe |
280 mm
|
| Produkthöhe |
1575 mm
|
| Produktbreite |
1015 mm
|
| Produktgewicht |
48.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081008735
|
| Modellcode |
BP-O-1000/15
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Funktionen |
Anbaumöglichkeit
Grundgerät |
| RAL-Nummer |
7035
|
| Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Typ |
Grundgerät
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK08
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
4 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
|
| Einbauhöhe |
1575 mm
|
| Einbaubreite |
1015 mm
|
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
Tür Doppel |
| Gehäusematerial |
Stahl
|
| Interne Tiefe |
257.5 mm
|
| Material |
Stahlblech
|
| Montageart |
Aufputzmontage
Aufbau |
| Anzahl der Reihen |
9
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
46
|
| Einbautiefe |
280 mm
|
| Schutzart |
IP30
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
164 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
328 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
183 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
172 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
366 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
345 W
|