Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung, 500V, 100A, 50 kAIC, Ohne Anzeige, Sicherung, Klasse C gL/gG, Zeitverzögerung, Halter, rot, Keramikkörper
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
|
| Katalognummer |
100D125
|
| Produkt Länge/Tiefe |
60 mm
|
| Produkthöhe |
33 mm
|
| Produktbreite |
33 mm
|
| Produktgewicht |
118 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
GoST-R RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
VDE
IEC 60269 DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| EAN |
5027590427593
|
| UPC |
051712830249
|
| Modellcode |
FUSE-D4 100A T GL/GG 500VAC
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
100GD125 Schraubkappen-Passeinsatz, rot
|
| Geeignet für |
R1 1/4" / DIV Sicherungssockel
|
| Stromstärkewert |
100 A
|
| Ausschaltvermögen |
50 kA
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Anwendung |
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungsanzeige |
Keine Anzeige
|
| Sicherungsgröße |
DIV
|
| Sicherungstyp |
D125 – Zeitverzögert
|