Eaton Moeller® series PKZM4 Hutschienenadapterplatte, Kunststoff, B=55mm, für Motorstarter
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZM4 Zubehör Hutschienenadapterplatte
|
| Katalognummer |
101054
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
283 mm
|
| Produktbreite |
54 mm
|
| Produktgewicht |
0.154 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-37
UL 508A CSA UL Recognized CSA File No.: 232140 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E300273 IEC60439-1 CE UL Category Control No.: NMTR |
| EAN |
4015081009497
|
| Modellcode |
PKZM4-XC55/2
|
| Material |
Kunststoff
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Nicht zutreffend.