Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

101057
DILM65-XRL

Eaton Moeller® series DILM Wendeverdrahtungssatz DILM40 bis DILM72

Listenpreis EUR43.49

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Wendeverdrahtungssatz
Katalognummer
101057
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
0.114 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-04
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL Listed
CSA certified
EAN
4015081009527
Modellcode
DILM65-XRL

Allgemeine Informationen

Ausführung
Wendeschaltung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.