Eaton Moeller® series BBA Sammelschienenadapter, 72 mm, 63 A, Tragschiene: 1
| Produktname |
Eaton Moeller® series BBA Zubehör Sammelschienenadapter
|
| Katalognummer |
101458
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
63 mm
|
| Produktbreite |
72 mm
|
| Produktgewicht |
0.416 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E300273 IEC60439-1 UL 508 UL Category Control No.: NMTR; NMTR7 UL UL 508A CE Certified by UL for use in Canada |
| EAN |
4015081013784
|
| Modellcode |
BBA2-63
|
| Besondere Merkmale |
Anschlussquerschnitte: 10 mm² (AWG 8)
|
| Nennstrom |
63 A
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.5 Heben |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
6.9 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Elektrische Anschlussart |
Rundleiter
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
63 A
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
600 V AC, UL/CSA
|
| Nennspannung bei AC |
690 V
|
| Adapterbreite |
72 mm
|
| Schienenabstand |
60 mm
|
| Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
| Tragschienenbestückung |
1 Tragschiene
|
| Anzahl DIN-Schienen |
1
|
| Schienenbreite |
35 mm
|