Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

101558
Modellcode: BC-A-1/13-TW

BC-A-1/13-TW . Aufputzmontage DBO, 1-reihig, mit Rückwand und weißer Tür, Klasse 2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BC Version A
Katalognummer
101558
Produkt Länge/Tiefe
230 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
260 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081014507
Modellcode
BC-A-1/13-TW

Additional information

Funktionen
Plombierbar
RAL-Nummer
9010

Delivery program

Farbe
Weiß

Design verification as per IEC/EN 61439
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK07
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP40
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technical Data - Mechanical

Einbautiefe
46 mm
Einbaubreite
234 mm
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Gehäusematerial
Plastik
Interne Tiefe
72 mm
Montageart
Aufputzmontage
DIN-Schienen
Anzahl der Reihen
1
Breite in Anzahl der modularen Abstände
13
Schutzart
IP40

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
13 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
26 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.