Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

101575
BCZ-A-TW-2/26

Eaton xComfort BC LV-Systeme Kleinverteiler. Kunststofftür, weiß, für 2-reihigen Stromverteiler

Listenpreis EUR27.95

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BC Tür
Katalognummer
101575
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
330 mm
Produktbreite
245 mm
Produktgewicht
0.31 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081014675
Modellcode
BCZ-A-TW-2/26

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Oberflächenausführung
Sonstige
Schutzart
IP40
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.