Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

101622
Modellcode: Z-MG/WAK80

Eaton Vertriebsteile Messwandler, 80/5A 3 K., 2VA

Listenpreis EUR46.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
101622
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
56 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081015146
Modellcode
Z-MG/WAK80

Produktspezifikationen

Öffnungsbreite - min.
0 mm
Öffnungshöhe - min.
0 mm
Nennstrom
80 A
Anzahl Eingänge (primär)
1
Öffnungsdurchmesser
22 mm
Öffnungshöhe - max.
0 mm
Sekundärstrom Eingang
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung
0 VA
Öffnungsbreite - max.
0 mm
Genauigkeitsklasse (Verhältnis)
3
Ausführung
Durchsteckstromwandler
Montageart
Schnappbefestigung
Überstrombegrenzungsfaktor
FS 5
Sekundärer Anschluss
Steckanschluss

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.